igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
21 mm
Diamètre de câble (max.)
18 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
15 mm
Rayon de courbure [R]
35 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
1,78 EUR / Maillonplus TVA et port55,18 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 1400.015.035.055,18 EUR
Chaîne porte-câbles série 1400 | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 21 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dot1400.015.035.01535