Gaine porte-câbles R6.40 | Peu de vibrations, utilisation possible en salle blanche, utilisation en intérieur et rayon externe ouvrable | hauteur interne : 40 mm

Tube d'énergie R6.40
igus-icon-lupe
R6.40.062.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R6.40.062.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R6.40.062.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Tube d'énergie R6.40
Gaine porte-câbles R6.40 | Peu de vibrations, utilisation possible en salle blanche, utilisation en intérieur et rayon externe ouvrable | hauteur interne : 40 mm
Gaine porte-câbles R6.40 | Peu de vibrations, utilisation possible en salle blanche, utilisation en intérieur et rayon externe ouvrable | hauteur interne : 40 mm
Gaine porte-câbles R6.40 | Peu de vibrations, utilisation possible en salle blanche, utilisation en intérieur et rayon externe ouvrable | hauteur interne : 40 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Hauteur intérieure hi : 40 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 62 mm
  • Rayon de courbure R : 63 à 200 mm
  • Pas : 27,8 mm
  • A partir de 37 dB(A) : petit pas pour un fonctionnement silencieux et régulier
  • Longue durée de vie : vibrations minimes, grande résistance à la traction
  • Dynamisme : vitesses et accélérations élevées
  • Peu d'abrasion : système de liaison à la place du téton-trou
igus-icon-lieferzeitR6.40.062.075.0
62
75
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures