igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
41.6 mm
Diamètre de câble (max.)
48 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
80 mm
Rayon de courbure [R]
80 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
6,03 EUR / Maillonplus TVA et port192,96 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : RX32.080.080.0192,96 EUR
Gaine porte-câbles série RX32 | Gaines porte-câbles hermétiques aux copeaux, couvercle ouverture dans le rayon externe | hauteur interne : 42 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotRX32.080.080.08080