igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
162 mm
Diamètre de câble (max.)
145 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
250 mm
Rayon de courbure [R]
1000 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
plus TVA et portPrix sur demande
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E4.162.25.1000.0Prix sur demande
Chaîne porte-câbles série E4.162 | Entretoise tous les maillons : ouverture dans le rayon interne et externe | Hauteur intérieure : 162 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitE4.162.25.1000.02501000