Chaînes porte-câbles série 1640 | entretoise tous les maillons : intérieur et rayon externe ouvrable | hauteur interne : 112 mm

<p>Série de chaînes d'énergie 1640<br></p>
igus-icon-lupe
1640.182.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1640.182.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1640.182.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1640.182.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 5
<p>Série de chaînes d'énergie 1640<br></p>
Chaînes porte-câbles série 1640 | entretoise tous les maillons : intérieur et rayon externe ouvrable | hauteur interne : 112 mm
Chaînes porte-câbles série 1640 | entretoise tous les maillons : intérieur et rayon externe ouvrable | hauteur interne : 112 mm
Chaînes porte-câbles série 1640 | entretoise tous les maillons : intérieur et rayon externe ouvrable | hauteur interne : 112 mm
Chaînes porte-câbles série 1640 | entretoise tous les maillons : intérieur et rayon externe ouvrable | hauteur interne : 112 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
112 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
100 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture dans le rayon interne et externe
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
182 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
550 mm

Structure des produits et calcul des prix

Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
175,07 EUR
25,01 EUR / Maillonplus TVA et port
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Nomenclature

(1)
Chaîne porte-câbles
Réf. : 1640.182.550.0175,07 EUR
Chaînes porte-câbles série 1640 | entretoise tous les maillons : intérieur et rayon externe ouvrable | hauteur interne : 112 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures