igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
25 mm
Diamètre de câble (max.)
23 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
25 mm
Rayon de courbure [R]
75 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
4,67 EUR / Maillonplus TVA et port102,74 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 2480.02.075.0102,74 EUR
Chaîne porte-câbles série 2480 | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne, entièrement fermée | Hauteur intérieure : 25 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dot2480.02.075.02575