igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
21 mm
Diamètre de câble (max.)
18 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
15 mm
Rayon de courbure [R]
75 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
2,56 EUR / Maillonplus TVA et port79,36 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 1480.015.075.079,36 EUR
Chaîne porte-câbles série 1480 | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne, entièrement fermée | Hauteur intérieure : 21 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit1480.015.075.01575