Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Système triflex® R série TRC.30
1. Mouvements pluridimensionnels possibles - flexibilité élevée pour les mouvements compliqués, même dans le 6ème axe. Torsion d´environ ± 10° par maillon
possible dans l´axe longitudinal. Facilite le guidage des
câbles le long de géométries compliquées
2. Absorption élevée des forces de traction grâce au "principe de l´attache remorque" (=
principe boule / logement), pour des mouvements en douceur
dans tous les axes avec une force de traction testée allant jusqu´à 50 N
3. Excellentes propriétés mécaniques - résistance aux chocs, insensibilité à la saleté,
robustesse, résistance à l´abrasion et imperméabilité aux copeaux. Passage en douceur sur les arêtes gênantes et protection des câbles grâce à des contours intérieurs et extérieurs lisses. Test dans le laboratoire igus® sur plus de 1 million de cycles
4. Petits rayons de courbure et petit pas -
pour un montage compact
5. Montage et démontage simples - une seule pièce moulée,
montage peu coûteux. Pas besoin d´éléments porteurs (câbles en acier,
ressorts, etc.) dans le sens de la traction
6. Stabilité élevée - grâce aux butées extérieures et à
des butées définies pour le rayon et la torsion
7. Temps de préparation réduits au maximum grâce à un raccordement ultra simple à votre machine/robot
et à des accessoires intelligents