igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
15 mm
Diamètre de câble (max.)
13 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
20 mm
Rayon de courbure [R]
32 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
1,38 EUR / Maillonplus TVA et port82,80 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E3.15.020.032.082,80 EUR
Chaînes porte-câbles série E3.15 | Très dynamique et compatible salles blanches | hauteur interne : 15 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitE3.15.020.032.02032