igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
32 mm
Diamètre de câble (max.)
28 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
15 mm
Rayon de courbure [R]
63 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
3,30 EUR / Maillonplus TVA et port108,90 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : R17.015.063.0108,90 EUR
Chaînes porte-câbles série R17 | bande zipper fermé, en rayon externe dégrafable | hauteur interne : 32 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotR17.015.063.01563