igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
45 mm
Diamètre de câble (max.)
42 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
100 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
6,49 EUR / Maillonplus TVA et port181,72 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 68.050.100.0181,72 EUR
Gaine porte-câbles série R68 | Protection contre les copeaux, vitesses élevées et déplacement silencieux, ouverture dans le rayon externe | hauteur interne : 45 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit68.050.100.050100