igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
40 mm
Diamètre de câble (max.)
36 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
40 mm
Rayon de courbure [R]
63 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
5,30 EUR / Maillonplus TVA et port190,80 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E6.40.040.063.0190,80 EUR
Chaînes porte-câbles série E6.40 | Peu de vibrations, utilisation possible en salle blanche, ouverture dans le rayon interne et le rayon externe | Hauteur intérieure : 40 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.063.04063