Chaîne porte-câbles série 1400 | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 21 mm

<p>Série 1400 | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 21 mm</p>
igus-icon-lupe
1400.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1400.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1400.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1400.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon1400.015.035.0 video
igus-icon-lupe
1 sur 6
<p>Série 1400 | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 21 mm</p>
Chaîne porte-câbles série 1400 | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 21 mm
Chaîne porte-câbles série 1400 | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 21 mm
Chaîne porte-câbles série 1400 | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 21 mm
Chaîne porte-câbles série 1400 | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 21 mm
Chaîne porte-câbles série 1400 | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 21 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
21 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
18 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture de l'intérieur
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
15 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
35 mm

Structure des produits et calcul des prix

Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
52,08 EUR
1,68 EUR / Maillonplus TVA et port
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Nomenclature

(1)
Chaîne porte-câbles
Réf. : 1400.015.035.052,08 EUR
Chaîne porte-câbles série 1400 | Ouverture des deux côtés dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 21 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures