igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
80 mm
Diamètre de câble (max.)
74 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
150 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
plus TVA et portPrix sur demande
Délai de livraison sur demande
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 5150C.05.150.0Prix sur demande
Chaînes porte-câbles série 5150C | Pour les courses longues et les applications tournées à 90° | hauteur interne : 80 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit5150C.05.150.050150