igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
32 mm
Diamètre de câble (max.)
28 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
63 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
7,24 EUR / Maillonplus TVA et port130,32 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 2828B.05.063.0130,32 EUR
Chaîne porte-câbles série 2828B | Pour les courses longues et les applications tournées à 90° | hauteur interne : 32 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit2828B.05.063.05063