Chaînes porte-câbles série E045.3 | avec 3 compartiments, enfoncer les câbles dans le rayon extérieur | hauteur intérieure : 9,4 mm

E065.3/9.018.0 product image
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Chaînes porte-câbles série E045.3 | avec 3 compartiments, enfoncer les câbles dans le rayon extérieur | hauteur intérieure : 9,4 mm
Chaînes porte-câbles série E045.3 | avec 3 compartiments, enfoncer les câbles dans le rayon extérieur | hauteur intérieure : 9,4 mm
Chaînes porte-câbles série E045.3 | avec 3 compartiments, enfoncer les câbles dans le rayon extérieur | hauteur intérieure : 9,4 mm
Chaînes porte-câbles série E045.3 | avec 3 compartiments, enfoncer les câbles dans le rayon extérieur | hauteur intérieure : 9,4 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
11.3 mm
Diamètre de câble (max.)
Diamètre de câble (max.)
5 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
30 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
18 mm

Structure des produits et calcul des prix

Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
54,27 EUR
0,81 EUR / Maillonplus TVA et port
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Nomenclature

(1)
Chaîne porte-câbles
Réf. : E065.3/9.018.054,27 EUR
Chaînes porte-câbles série E045.3 | avec 3 compartiments, enfoncer les câbles dans le rayon extérieur | hauteur intérieure : 9,4 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique