Chaînes porte-câbles série E045.2 | Deux compartiments, enfoncement des câbles dans le rayon externe | hauteur interne : 13 mm

Série de chaînes porte-câbles E045.2
igus-icon-lupe
E045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Série de chaînes porte-câbles E045.2
Chaînes porte-câbles série E045.2 | Deux compartiments, enfoncement des câbles dans le rayon externe | hauteur interne : 13 mm
Chaînes porte-câbles série E045.2 | Deux compartiments, enfoncement des câbles dans le rayon externe | hauteur interne : 13 mm
Chaînes porte-câbles série E045.2 | Deux compartiments, enfoncement des câbles dans le rayon externe | hauteur interne : 13 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
9.4 mm
Diamètre de câble (max.)
Diamètre de câble (max.)
5 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
15.5 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
18 mm

Structure des produits et calcul des prix

Alimentation décentrée
mm
Prix total
48,51 EUR
0,63 EUR / Maillonplus TVA et port
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Nomenclature

(1)
Chaîne porte-câbles
Réf. : E045.2/7.018.048,51 EUR
Chaînes porte-câbles série E045.2 | Deux compartiments, enfoncement des câbles dans le rayon externe | hauteur interne : 13 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique