igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
48.5 mm
Diamètre de câble (max.)
20 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
100 mm
Rayon de courbure [R]
75 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
6,74 EUR / Maillonplus TVA et port101,10 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : Z300.2/45.075.0101,10 EUR
Chaînes porte-câbles série Z300.2 | Deux compartiments, enfoncement des câbles dans le rayon interne | hauteur interne : 48,5 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitZ300.2/45.075.010075