Chaînes porte-câbles série Z045 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 9,4 mm

<p>Chaînes porte-câbles série Z045 (PDF)</p>
igus-icon-lupe
Z045.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z045.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z045.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
<p>Chaînes porte-câbles série Z045 (PDF)</p>
Chaînes porte-câbles série Z045 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 9,4 mm
Chaînes porte-câbles série Z045 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 9,4 mm
Chaînes porte-câbles série Z045 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 9,4 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
9.4 mm
Diamètre de câble (max.)
Diamètre de câble (max.)
5.5 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
16 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
18 mm

Structure des produits et calcul des prix

Alimentation décentrée
mm
Prix total
43,12 EUR
0,56 EUR / Maillonplus TVA et port
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Nomenclature

(1)
Chaîne porte-câbles
Réf. : Z045.16.018.043,12 EUR
Chaînes porte-câbles série Z045 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | Hauteur intérieure : 9,4 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique