igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
19 mm
Diamètre de câble (max.)
13 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
15 mm
Rayon de courbure [R]
28 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
1,18 EUR / Maillonplus TVA et port38,94 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : Z14.1.028.038,94 EUR
Chaînes porte-câbles série Z14 | Enfoncement des câbles dans le rayon interne | hauteur interne : 19 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotZ14.1.028.01528