igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
50 mm
Diamètre de câble (max.)
46 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
100 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
10,16 EUR / Maillonplus TVA et port182,88 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 168.050.100.0.+182,88 EUR
Gaine porte-câbles R168 | Protection économique contre la saleté et la copeaux, en rayon externe ouverture dans les deux sens | hauteur interne : 50 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit168.050.100.0.+50100