igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
21 mm
Diamètre de câble (max.)
17 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
25 mm
Rayon de courbure [R]
145 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
1,99 EUR / Maillonplus TVA et port65,67 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 117.025.145.065,67 EUR
Gaine porte-câbles R117 | Protection économique contre la saleté et la copeaux | hauteur interne : 21 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit117.025.145.025145