igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
70 mm
Diamètre de câble (max.)
62 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
150 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
16,44 EUR / Maillonplus TVA et port180,84 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 14650.05.150.0180,84 EUR
Chaînes porte-câbles série 14650 | entretoise tous les deux maillons : intérieur et rayon externe ouvrable | hauteur interne : 70 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit14650.05.150.050150