igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
14.4 mm
Diamètre de câble (max.)
12.5 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
75 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
plus TVA et portPrix sur demande
Délai de livraison sur demande
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E2I.15.50.075.0Prix sur demande
Chaînes porte-câbles série E2i.15 | en rayon interne ouverture dans les deux sens | hauteur interne : 14,4 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeitE2I.15.50.075.05075