Chaînes porte-câbles série 094 | dans le rayon interne d’un côté ouvrable avec charnière | hauteur interne : 15,6 mm

<p>Série de chaînes d'énergie 094</p>
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
<p>Série de chaînes d'énergie 094</p>
Chaînes porte-câbles série 094 | dans le rayon interne d’un côté ouvrable avec charnière | hauteur interne : 15,6 mm
Chaînes porte-câbles série 094 | dans le rayon interne d’un côté ouvrable avec charnière | hauteur interne : 15,6 mm
Chaînes porte-câbles série 094 | dans le rayon interne d’un côté ouvrable avec charnière | hauteur interne : 15,6 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
15.6 mm
Diamètre de câble (max.)
Diamètre de câble (max.)
13 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon interne
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
10 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
28 mm

Structure des produits et calcul des prix

Alimentation décentrée
mm
Prix total
43,00 EUR
0,86 EUR / Maillonplus TVA et port
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Nomenclature

(1)
Chaîne porte-câbles
Réf. : 094.10.028.043,00 EUR
Chaînes porte-câbles série 094 | dans le rayon interne d’un côté ouvrable avec charnière | hauteur interne : 15,6 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique