Chaînes porte-câbles série B09 | ouvrable d’un côté dans le rayon externe | hauteur interne : 14,3 mm

<p>Série de chaînes d'énergie B09</p>
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
<p>Série de chaînes d'énergie B09</p>
Chaînes porte-câbles série B09 | ouvrable d’un côté dans le rayon externe | hauteur interne : 14,3 mm
Chaînes porte-câbles série B09 | ouvrable d’un côté dans le rayon externe | hauteur interne : 14,3 mm
Chaînes porte-câbles série B09 | ouvrable d’un côté dans le rayon externe | hauteur interne : 14,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
14.3 mm
Diamètre de câble (max.)
Diamètre de câble (max.)
12 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
16 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
28 mm

Structure des produits et calcul des prix

Alimentation décentrée
mm
Prix total
57,50 EUR
1,15 EUR / Maillonplus TVA et port
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Nomenclature

(1)
Chaîne porte-câbles
Réf. : B09.16.028.057,50 EUR
Chaînes porte-câbles série B09 | ouvrable d’un côté dans le rayon externe | hauteur interne : 14,3 mm
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique