igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
10.3 mm
Diamètre de câble (max.)
8 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
16 mm
Rayon de courbure [R]
18 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
1,08 EUR / Maillonplus TVA et port54,00 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : B07.16.018.054,00 EUR
Chaînes porte-câbles série B07 | Ouverture d'un côté dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 10,3 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotB07.16.018.01618