Mettre des bas de compression médicaux en minimisant les efforts

L'entreprise française MAT MED développe un appareil auxiliaire pour faciliter le serrage.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : écrous et vis trapézoïdales dryspin en filetage à droite et à gauche en iglidur J en taille 10x3, paliers à bride en iglidur.
  • Exigences : Double glissement sans flexion, résistance élevée du matériau, faible adhérence pour permettre un déplacement longitudinal le long du rail de guidage, faible frottement, absence de lubrification, poids réduit.
  • Branche : secteur médical
  • Succès pour le client : 900 appareils sont déjà présents dans les établissements de santé et médico-sociaux. Les agences régionales de santé françaises accueillent favorablement ce dispositif via les enveloppes "Qualité de vie au travail". Le marché potentiel est d'environ 50 000 appareils en France. L'exportation a commencé à l'hôpital universitaire de VIENNE en Autriche.
Actionneur linéaire avec deux moteurs et une vis filetée dans une machine.

Problème

Solution

"La collaboration avec igus s'est très bien passée ; nous avons fourni des dessins pour le prototype et les avons adaptés aux conditions industrielles en collaboration avec igus.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique