Câbles de raccordement pour moteurs

Le câble de connexion allant avec chaque moteur ! Dans notre boutique en ligne, vous trouverez câbles pour moteurs pas à pas, câbles EC/BLDC et câbles de puissance pour moteurs DC. Les différents câbles sont répartis selon les câbles de puissance pour moteurs, les câbles capteurs et les câbles de frein. Tous les câbles de connexion sont disponibles dans une longueur de câble de 3, 5 ou 10 mètres. De cette façon, vous achetez toujours le câble répondant à vos besoins. Des connecteurs droits ou coudés sont également possibles en fonction de la version. Beaucoup de nos câbles de connexion sont disponibles sur stock et prêts à expédier en 24 heures seulement.

Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures