Moteurs DC avec cannelures

Les moteurs DC igus avec cannelures sont le choix idéal pour les applications qui nécessitent des dimensions compactes et une transmission précise de la puissance. Grâce aux robustes cannelures, ces moteurs offrent une fluidité de fonctionnement remarquable et une transmission efficace sur un espace minimal. Les cannelures permettent une conception extrêmement à faible encombrement, sans compromis sur le couple, tandis que les moteurs à différentes tensions peuvent être facilement adaptés à vos besoins. Convient parfaitement pour la technique d'automatisation, de convoyage et spéciale. Ou à découvrir dans la boutique en ligne, sur stock et prêts à expédier en 24 heures !

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique