Guidages miniatures drylin® N

Les guidages linéaires miniatures drylin® N sont le système privilégié pour les applications disposant de toute petites hauteurs, ils sont disponibles en quatre largeurs comprises entre 17 et 80 mm et hauteurs comprises entre 6 et 12 mm. Les guidages linéaires miniatures drylin® N sont également très légers et silencieux tout en offrant un vaste choix de patins. Les rails en aluminium sont anodisés de couleur argent ou noire sur demande.
 
Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures