Changer de langue :
| Numéro d'essai : 5108 | Durée de vie : plus de 24 millions de cycles |
|---|---|
| Type de câble : câble de bus, Ethernet CAT6 | Rayon de courbure : 55 mm (facteur 6,6 x d) |

Dans ce test, il s'agissait d'examiner l'espérance de vie du CFBUS.LB.049 dans une chaîne électrique d'un rayon de 55 mm.
Le câble de bus représenté est souvent utilisé dans des applications où une manipulation rapide est requise. Des temps de cycle courts et la flexibilité des systèmes de manipulation sont ici très importants. Les câbles utilisés doivent donc répondre à des exigences très élevées. On peut citer ici l'exemple du secteur alimentaire. Les robots de manutention rapides doivent notamment allier une précision maximale, des temps de cycle très courts et un poids réduit.
Le test a montré que la durée de vie attendue du câble de bus CFBUS.LB.049 est de plus de 24 millions de courses, ce qui nous permet d'atteindre une durée de vie élevée en toute sécurité, même pour les petits rayons.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24