Tuyau pneumatique chainflex® CFAIR

CAPU.A.04.0 product image
igus-icon-lupe
  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Tuyau en PU
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Résistance à l'usure
  • Tolérances externes
  • Sans PVC et sans produits halogènes
igus-icon-lieferzeit-dotCAPU.A.04.0
4
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures