Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Roues dentées iglidur® en polymère


Les raisons de la mise au point des roues dentées

Les roues dentées iglidur ont déjà fait leurs preuves dans différents réducteurs et ont aussi été testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus. Y font par exemple l'objet de mesures électriques et d'évaluations les variations de couple, le rendement et le jeu axial des réducteurs avec les roues dentées iglidur. L'expérience ainsi acquise permet d'optimiser constamment les roues dentées et de les utiliser en emploi continu dans des applications à forte usure.
 
Les roues dentées iglidur se distinguent en service par une très forte résistance à l'usure. Grâce à la composition particulière du matériau, fait de polymères de base, de fibres, de charges et de lubrifiants solides, elles ont une très grande résistance à l'usure et n'ont pas besoin de lubrifiants supplémentaires. Les intervalles entre les entretiens s'en trouvent rallongés et les arrêts coûteux, diminués.

Quels sont les avantages de nos
roues dentées ?

Contrairement aux roues dentées en métal, nos roues dentées en polymère renferment des lubrifiants solides qui réduisent le frottement. Elles renferment aussi certaines charges qui contribuent à une amélioration supplémentaire des propriétés mécaniques.
  • Sans graisse
  • Sans entretien
  • Faible poids
  • Réduction du bruit
  • Absence de corrosion
Différentes roues dentées

Nos roues dentées

Roues coniques

Roues coniques

Transmission : 1:1 à 1:5
Module : 1 à 3,5
Boutique
Roues droites

Roues droites

Nombre de dents : 12 à 150
Module : 0,5 à 3
Boutique
Crémaillères

Crémaillères

Module : 0,5 à 3
Longueur : 250mm
Boutique
Engrenages angulaires

Engrenages angulaires

Transmission : 1:1 à 1:5                                                                                  
Boutique
Demande pièce spéciale

Pièces spéciales

Je ne trouve pas la taille souhaitée dans la boutique ou j'ai besoin d'une roue dentée sur mesure.
Contacter un spécialiste

Nos procédés de fabrication

Moulage par injection

Roues dentées moulées par injection

  • A partir de notre de matériaux iglidur
  • Cotes standard disponibles
  • Disponibles avec différentes liaison arbre-moyeu
  • Fabrication en série de pièces spéciales sur mesure
  • Fabrication en série économique
Boutique
Impression 3D

Roues dentées imprimées

  • Prêtes à expédier à partir de 1 à 3 jours
  • A partir de l’unité
  • Configurateur CAO de roues dentées et crémaillères en ligne
  • Pour les prototypes                                                                    
Usinage mécanique

Roues dentées usinées

  • A partir d'ébauches iglidur
  • Solution économique pour les petites et moyennes quantités
  • Pour les grosses roues dentées                                                                                                                                               
Plus d'informations

Nouveautés 2023

Découvrez nos nouveaux produits de la gamme de paliers. Les demandes de nos clients nous placent constamment face à de nouveaux défis, qui conduisent fréquemment, aussi, à la mise au point de nouveaux produits. Notre objectif est de toujours proposer au client la solution la plus économique et de lui permettre d'améliorer sa technicité.

En savoir plus

Roues dentées

Configurateur

Je connais les variables de mon application et j'aimerais la configurer en ligne                                                                             
Échantillons et brochures

Brochure roues dentées

Téléchargez gratuitement la brochure roues dentées.
FAQ

Données CAO

Je souhaite consulter les données CAO des roues dentées / crémaillères dans la base de données CAO ou les télécharger directement gratuitement.

Où utilise-t-on des roues dentées ?


FAQ sur nos roues dentées iglidur

 

  • Q : Une roue dentée, qu'est-ce que c'est ?

    Une roue dentée est une pièce ronde qui est dotée sur sa circonférence de dents uniformément espacées. Cette pièce sert à transmettre la force entre deux roues dentées en rotation ou entre une roue dentée et une crémaillère. Il en existe d'autres formes, en fonction de l'application.

  • Q : Quels types de roue dentée y a-t-il ? 

    Les principaux types de roue dentée / de pièce à denture sont les suivants :  

    Différents types de roues et de dentures sont souvent combinés pour réaliser des mouvements particuliers.

     

  • Q : Comment associer des roues dentées ?

    Pour que les roues dentées puissent se mouvoir sans problème, il est important que les dents puissent bien s'engrener. Pour cela, les dents des roues dentées doivent avoir la même taille et donc avoir le même module. Cette règle s'applique à toutes les pièces à denture et donc aussi aux crémaillères, aux roues coniques, etc.

  • Q : Qu'entend-on par module d'une roue dentée ?

    Le module indique la taille d'une roue dentée. Le module est calculé en divisant le diamètre du cercle primitif par le nombre de dents (m= d/z). Seules des roues dentées ayant le même module peuvent être combinées.

  • Q : Combien de temps tient une roue dentée ?

    La durée de vie d'une roue dentée dépend de différents facteurs. Elle dépend notamment des caractéristiques de la roue dentée (module ou nombre de dents par exemple) et de la manière dont est utilisée la rue dentée (température d'emploi, couple ou vitesse de rotation par exemple). Vous souhaitez savoir à l'avance combien de temps une roue dentée va tenir dans votre application ? Alors, remplissez notre formulaire pour un calcul gratuit de la durée de vie.

  • Q : Comment les roues dentées en polymères hautes performances iglidur sont-elles fabriquées ?

    Les roues dentées fabriquées par igus le sont par trois méthodes :

    • Moulage par injection avec des granulés iglidur® 
    • Usinage mécanique à partir d'ébauches iglidur®  
    • Impression 3D avec des matériaux iglidur® FSL ou FDM 
    En fonction de votre demande, nous vous conseillons gratuitement et sans engagement pour la fabrication afin de trouver avec vous la meilleure solution en termes économiques.

     

  • Q : Comment les roues dentées iglidur sont-elles testées ?

    Dans notre Laboratoire de tests, nous disposons de bancs d'essais nous permettant de tester nos roues dentées en différents matériaux iglidur® selon différents scénarios. Nous vous fournissons également des échantillons pour des tests spécifiques dans votre application.

  • Q : Quelle est la quantité minimum pour une commande ?

    Il n'y a pas de quantité minimum de commande pour nos roues dentées. Vous pouvez les commander à partir de l'unité.

  • Q : Les roues dentées iglidur peuvent-elles être graissées ?

    Un graissage externe des roues dentées n'est pas nécessaire. Tous les matériaux que nous utilisons ont déjà été optimisés en termes tribologiques et sont conçus pour un fonctionnement à sec. Si vous deviez toutefois procéder à un graissage, il est possible de le faire avec un lubrifiant sans silicone.

  • Q : J'ai besoin d'une forme spéciale, est-ce possible ?

    Oui, la fabrication de formes spéciales est possible et réalisable quelle que soit la quantité souhaitée en raison des différentes méthodes de fabrication utilisées. Nous vous conseillons volontiers personnellement pour ce qui est de la forme spéciale souhaitée et du matériau adéquat. Vous pouvez demander des renseignements pour une roue dentée sur mesure ici.

  • Q : Quels avantages offrent les roues dentées iglidur ?

    Les roues dentées iglidur® n'ont pas besoin de graissage externe et sont donc sans entretien. Elles ont également une très longue durée de vie grâce à des matériaux résistants à l'usure, une résistance obtenue grâce à la composition des matériaux iglidur®. Les roues dentées en polymères ont un faible niveau sonore comparées aux roues dentées métalliques et ont des propriétés de fonctionnement de secours optimales. L'optimisation tribologique des matériaux permet également d'avoir un coefficient de frottement très bas.

  • Q : Quand une roue dentée doit-elle être remplacée ?

    Une roue dentée doit être remplacée dès que son usure empêche la transmission de la force. Des ajustements géométriques comme par exemple le module, le nombre de dents ou encore le choix du bon matériau permettent d'augmenter la durée de vie des roues dentées.

  • Q : Quels sont les domaines d'application ?

    Les roues dentées iglidur® sont utilisées dans tous les domaines. En fonction du secteur d'activité choisi, nous proposons des matériaux particuliers ayant par exemple une conformité aux exigences du FDA ou à des normes incendie données (dans le secteur automobile par exemple), etc.


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.