Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Moteurs électriques drylin® E

Automatisation avec moteurs pas à pas,
moteurs à courant continu et moteurs EC/BLDC

igus propose une vaste gamme de moteurs électriques pour ses unités linéaires et ses systèmes de manipulation. Des moteurs pas à pas hybrides ou des moteurs à courant continu sont utilisés dans les entraînements à vis, à courroie crantée et à crémaillère.

Les moteurs électriques complètent ainsi l'offre d'automatisation igus. Des systèmes de manipulation complets peuvent ainsi être configurés en liaison avec des unités linéaires.

Pourquoi choisir des moteurs électriques drylin E ?

Moteurs électriques prêts à expédier en 24 heures


Votre commande préparée en 24h
Stocks importants de moteurs électriques


Stocks toujours importants
Les moteurs drylin® E ont une longue durée de vie


Longue durée de vie des produits
Disponibilité des produits sur le long terme


Gamme de produits restant disponible à long terme
Pas de quantité minimum pour la commande de moteurs électriques

 
Pas de quantité minimum de commande
Contrôle à 100%


Contrôle à 100 %

Moteurs électriques

Moteurs pas à pas drylin e pour la technique d'entraînement

Moteurs pas à pas

  • Puissants et en 5 tailles
  • Moteurs à connecteur métrique ou cordon
  • Sécurité avec codeur et frein
  • Avec arbre moteur aplati (D-Cut) pour une protection anti-rotation accrue
  • Températures comprises entre -10 et +50 °C
  • Indice de protection élevé (jusqu'à IP68)
Boutique
Moteurs à courant continu et moteurs DC drylin-e

Moteurs à courant continu

  • Egalement disponibles avec carter de protection
  • Couples de 0,1 à 1,8 Nm
  • Rotations jusqu’à 440 tr/min
  • Avec arbre moteur aplati (D-Cut) pour une protection anti-rotation accrue
  • Vitesses linéaires comprises entre 0,55 et
    300 mm/s
Boutique
Moteur EC drylin E, moteur DC sans balais

Moteurs EC/BLDC

  • Avec capteur à effet de Hall et codeur
  • Tailles NEMA : 17, 23, 23XL et 34
  • Pratiquement pas d'usure
  • Vitesses très élevées
  • Moteurs plus économiques que les servomoteurs courants
  • Temps de marche et durée de vie longs
Boutique
Moteur pas à pas pour entraînement à vis drylin E

Moteurs pas à pas pour
entraînements à vis

  • 3 tailles à cordon et couple de maintien de 0,1 à 2 Nm
  • 7 types de vis avec des pas de 0,8 à 50 mm
  • Très haute précision 
  • Ecrous adaptés
  • Montage de la vis des deux côtés pour les moteurs pas à pas sans codeur
Boutique
Moteur pas à pas avec protection contre l'eau IP68

Moteur pas à pas avec protection contre l'eau IP68

  • Taille : NEMA23/ bride de 56 mm
  • Indice de protection carter moteur : IP68 (10 m)
  • Couple de maintien : 1,30 Nm
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Raccordement du moteur : bornier
  • Positionnements également possibles sans codeur
Boutique
Moteurs à courant continu à réducteur à vis sans fin drylin E

Moteur à courant continu à réducteur à vis sans fin

  • A cannelures
  • Structure compacte
  • Couples de 0,75 Nm à 3,00 Nm
  • Rotations jusqu’à 350 tr/min
  • Fonctionnement silencieux
  • Codeur de position inclus
  • Indice de protection : IP20   
Boutique

Accessoires drylin E pour moteurs électriques

Accouplements drylin E

Accouplements

L'accouplement assure la liaison entre la vis et la sortie du moteur. Un élément élastique en plastique placé en son milieu transmet le couple du moteur. Cet élément amortissant permet de compenser le jeu tant radial qu’axial.
  • A raccord carré ou rond
  • 20 variantes sur stock
  • Amortissement des vibrations
  • A emboîter
  • Plage de température de -30 °C à +100 °C
Boutique
Réducteur drylin E

Réducteurs

Les réducteurs de la série drylin E séduisent par un faible jeu angulaire, un fonctionnement silencieux, des couples élevés et un rendement de 96%.
  • Réducteurs elliptiques pour moteurs pas à pas igus® NEMA 23 et 34
  • Couple moteur accru
  • Couple de maintien plus élevé d'un frein
  • 2 tailles
  • Démultiplications de 3 & 5                                                          
Boutique

Découvrez nos nouveautés drylin E 2023

Améliorer la technicité, baisser les coûts : Les deux à la fois si possible. C'est notre métier, et c'est ce que nous vous proposons depuis des années.

Les immenses défis que présentent notre environnement toujours « en évolution » nous poussent à faire encore plus.
 
Nouveautés 2023

Plus d'information sur les moteurs électriques drylin® E

Configurateur de moteurs

Configurateurs

La solution adaptée en quelques clics seulement : saisissez vos besoins et vous obtiendrez des configurations adéquates pour :
  • Moteurs électriques
  • Moteurs à vis
Plus d'informations
Configurateur de technologies d'entraînement

Cartes de pilotage drylin E

Les courses, positions, vitesses et durées de marche peuvent être définies facilement avec le moteur pas à pas D1 en utilisant une carte de pilotage basée sur une interface web. La carte de pilotage DC D3 permet de commander très rapidement un chariot linéaire.

  • Mise en service rapide
  • Interface simple et intuitive
  • Compatibilité avec les commandes industrielles
  • Pour tous les axes linéaires drylin
Plus d'informations
Configurateur de moteurs pour entraînements à vis

Modèles de programmes drylin® E

Faites des économies et gagnez du temps avec les modèles de programmes gratuits (Sample-Codes) igus
  • Programmes à télécharger avec programme maître/de pilotage & paramétrage dryve
  • Compatibilité avec des systèmes de fabricants industriels (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatibilité avec des ordinateurs monoplatines/des cartes
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
Plus d'informations

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.