Changer de langue :

iglidur avec joint feutre intégré
Le joint en feutre du palier lisse SG03 empêche la saleté et la poussière de pénétrer dans la zone du palier et protège ainsi l'arbre et le palier lui-même contre l'usure et les défaillances prématurées. La gamme standard est désormais disponible pour les diamètres 30, 40 et 50 mm.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24