Changer de langue :

Avec l'iglidur G2, les paliers lisses iglidur atteignent un nouveau niveau de précision. L'absorption d'humidité et la dilatation thermique particulièrement faibles, associées à une stabilité dimensionnelle élevée, permettent d'obtenir un jeu de palier très faible (G9). Idéal pour les applications nécessitant un fonctionnement silencieux.
Amélioration du toucher grâce à un jeu de roulement étroit
Jusqu'à 40 % moins cher que des douilles comparables en métal
Environ 40 % Réduction du jeu par rapport à l'iglidur G (G9 vs. E10)
Le fonctionnement à sec sans lubrification aide à économiser la lubrification
igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique. En savoir plus.

Par Lars Butenschön, responsable de la division Coussinets d'iglidur
Le jeu des paliers est un facteur important dans de nombreuses applications de paliers lisses. C'est surtout dans les produits proches de l'utilisateur final avec des pièces mobiles comme les vélos ou les appareils ménagers, mais aussi les jouets et même les machines, qu'un jeu de palier trop important se manifeste sous forme de claquements et de bruits. Cette haptique joue un rôle important dans le fait qu'un appareil ait l'air "précieux" ou non. En même temps, un faible jeu de palier augmente le silence de fonctionnement des applications à palier lisse.
C'est donc une raison suffisante pour viser un jeu de palier aussi faible que possible. Un certain jeu de fonctionnement n'est pas seulement nécessaire pour des raisons de fiabilité de la fabrication, par exemple pour compenser les tolérances de fabrication. Il compense également la dilatation des matériaux utilisés sous l'effet de la chaleur ou de l'humidité. Les matériaux se dilatent ou se contractent plus ou moins fortement sous l'influence de la température. Parallèlement, certains matériaux absorbent aussi des quantités considérables d'humidité - par exemple de l'humidité de l'air

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24