Changer de langue :

iglidur AX500
Selon FDA, EU 10/2011 et nouveau : GB 4806.1/7. Le matériau haute température avec des propriétés ESD peut maintenant être utilisé pour des applications avec la condition des normes alimentaires chinoises.
Matériau résistant à l'usure et conducteur électrique à haute température
Moins cher que des solutions comparables en acier inoxydable et durable
Testé selon les directives de la Commission nationale de la santé et du planning familial
Absence de lubrification à 100 % ; pas de lavage de la graisse lors du processus de nettoyage.
igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique. En savoir plus sur le sujet.

C'est pour cela que nous avons développé l'iglidur AX500.
Comment se fait-il que 12 grammes de gomme à vin arrivent toujours exactement dans ces petits sachets ? Des systèmes de dosage dotés de mécanismes extrêmement sensibles en portionnent des milliers à la vitesse de l'éclair. Ensuite, ils passent par des glissières et des bandes pour arriver dans le carton.
Tous ces mécanismes et glissières sont exposés à l'usure. Les paliers lisses iglidur AX500 contribuent à rendre les points d'appui durables et sans entretien.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24