Changer de langue :
Les robots permettent de mettre en œuvre de nombreux domaines d'application différents. Par exemple, outre les tâches de positionnement et de pick-and-place, il est également possible d'automatiser efficacement l'emballage de produits. Nos systèmes robotisés placent vos composants avec précision et avec une qualité constante. Les opérations peuvent être répétées avec précision. Une autre raison est la sécurité du poste de travail, le robot peut travailler sans problème dans les environnements les plus divers et apporte son soutien lors de travaux non ergonomiques. Grâce à l'installation et à la commande conviviales du robot, ainsi qu'au principe modulaire de nos composants robotiques, les applications d'emballage sont en outre adaptables en toute flexibilité. À cet égard, nos experts en automatisation à bas coût vous aideront volontiers à réaliser et à choisir votre système robotique complet.
L'étiqueteuse automatique pour la glace fermière du Beindlhof ferme automatiquement les pots et les étiquette ensuite. Pour ce faire, le système doit faire la différence entre 200 variétés en cours de fonctionnement et appliquer les étiquettes en conséquence.
Chaque semaine, quatre machines employant une vingtaine de personnes produisent environ 100.000 masques chirurgicaux et masques FFP2. Pour l'emballage manuel et monotone des masques, deux installations d'emballage entièrement automatisées sont utilisées. Cela permet d'augmenter les temps de production et de réduire les coûts unitaires.
Un entraînement linéaire d'igus est utilisé pour la caméra 3D utilisée pour l'emballage de meubles et montée à une hauteur de 3 mètres. L'utilisation de l'axe linéaire en combinaison avec la caméra permet de faire l'économie d'un système de traitement d'images complet, car la caméra est amenée à la position correspondante.