Là où les paliers lisses moulés par injection ont du mal à tenir face à des sollicitations mécaniques trop élevées, les paliers lisses enroulés sont dans leur élément. Le filament extrêmement résistant à la traction qui entre dans leur composition a été enroulé pour offrir une résistance maximale. Les lubrifiants solides incorporés au palier lisse font aussi qu'elle n'a pas besoin d'apport extérieur de graisse.
Les paliers lisses ainsi tissés en iglidur TX2 conviennent avant tout aux machines et véhicules utilisés dans le secteur agricole, dans le secteur de la construction et dans le secteur minier. Partout où les charges sont élevées et où des logements résistants à la corrosion et à la saleté sont requis.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24