Solution
Le distributeur fonctionne très bien depuis qu'il a été équipé d'une vraie division interne et d'un
système de chaînes porte-câbles readychain entièrement confectionné. L'entreprise a ainsi considérablement réduit le temps et les coûts liés au montage. Les Américains ont aussi fait confiance à notre gamme linéaire modulaire pour le robot linéaire et le système de distribution. Le mécanisme en est composé de
rails drylin W et de
rails drylin N avec chariot. En mettant en œuvre ce projet avec Drop Water, il a été possible d'aider une entreprise qui fait preuve de
responsabilité écologique et sociale. Une collaboration d'autant plus précieuse qu'elle peut apporter une petite contribution à la réduction de la pollution de la planète. C'est pour cela que le projet a aussi convaincu le jury du 7ème concours vector. Ce concours a lieu tous les deux ans et récompense des applications créatives venues du monde entier et faisant appel à des chaînes porte-câbles. Drop Water a obtenu le vector vert qui a été décerné pour la première fois à deux projets durables.