Mon interlocuteur
Sélectionner un département

igus® investit dans le recyclage chimique de Mura Technology Limited


La technologie Cat-HTR récupère des ressources à partir de déchets plastiques en 20 minutes


Tous les ans, huit millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Sur la même période, la valeur de ces ressources perdues est de 80 milliards de dollars US. Jusqu'à présent, une grande partie de ces plastiques est incinérée et 14% seulement sont recyclés. Ce qui reste dans le monde entier, ce sont les déchets mélangés, et dans des quantités 100 à 1 000 fois plus grandes pour les plastiques non-techniques. Le recyclage chimique de Mura Technology Limited offre ici des solutions nouvelles.
 
La technologie à Catalytic Hydrothermal Reator (abréviée Cat-HTR) brevetée a été mise au point en 2007 et a été testée pendant plus de dix ans dans une installation pilote en Australie. Cette technologie permet de reconvertir les déchets plastiques classiquement non-recyclables en pétrole en 20 minutes, une reconversion qui utilise moins de ressources que l'extraction de pétroles fossiles. La séparation et la nouvelle liaison des cellules font seulement appel à de l'eau, des températures élevées et de la pression. Une seule installation peut traiter 20.000 tonnes de plastique par an et réduire ainsi 28.180 tonnes de CO2. Cela correspond à la consommation annuelle de 5.983 voitures ou à la consommation d'énergie annuelle de 4.914 ménages.

Sir David Attenborough, Dr. Sylvia Earle et la fondatrice de Plastic Oceans UK Jo Ruxton expliquent comment la technologie Cat-HTR peut permettre de lutter contre la pollution plastique de nos océans.

Recyclage classique du plastique contre recyclage par Cat-HTR

Schéma recyclage classique du plastique

Pour le recyclage classique du plastique tel qu'igus le fait avec son programme chainge, tous les déchets doivent être triés par matière avant d'être broyés. Le granulé peut ensuite être utilisé pour la fabrication de nouveaux produits en polymères par moulage par injection ou par extrusion.

Schéma technologie Cat-HTR

La technologie Cat-HTR convertit les déchets en plastique non triés en pétrole, en 20 minutes et en ménageant les ressources. Le pétrole brut peut ensuite être utilisé comme graisse lubrifiante, comme cire ou pour la fabrication de nouveaux granulés de plastique de grande qualité.

igus® soutient l'économie circulaire des polymères

 

 

En janvier 2020, igus a investi quatre millions de livres (4,7 millions d'euros) dans l'entreprise Mura Technology Limited pour la construction de la première utise Cat-HTR commerciale. Cette usine est en cours de planification sur le site de Wilton International à Teesside, dans le  nord-est de l'Angleterre . La construction doit commencer en 2020.
 
Ce qui est prévu : Les entreprises de gestion des déchets livrent les déchets en plastique pour atteindre leurs objectifs de recyclage. Le traitement permet de récupérer du pétrole qui sera disponible à un prix similaire à celui du pétrole fossile. Quatre réacteurs Cat-HTR sont prévus à Teesside dans un premier temps, pour pouvoir traiter plus de 80.000 tonnes de déchets plastiques par an. Mura envisage ensuite d'octroyer des licences dans le monde entier et de construire d'autres usines.