Changer de langue :
Les robots de pick & place exécutent un processus que l’on retrouve dans toutes les fabrications : la prise et le positionnement d’une pièce afin de la déplacer d’un endroit à un autre. Une productivité accrue, le travail des employés qui doit être affecté à des tâches plus gratifiantes et une qualité constante ne sont que quelques uns des avantages d’une opération automatisée pick & place. Les robots igus ont une structure modulaire qui permet de les adapter de manière flexible à votre application. Nous vous conseillons volontiers quant au robot de pick & place qui vous convient le mieux.
Le robot Delta prend de petites boîtes d’un bande de convoyage en mouvement et les place dans un bac prévu à cet effet. Une caméra permet de détecter la position exacte des boîtes sur le convoyeur.
Automatisation économique de tâches manuelles simples et répétitives. Une table vibrante étale les vis. La cinématique se compose d’un robot Delta. Un système de vision détermine les coordonnées des écrous sur la table vibrante et les transmet à la carte de pilotage.
Le montage de chaînes porte-câbles est un processus complexe. Les spécialistes igus ont rendu cette opération plus efficace en automatisant certaines parties du processus. Deux robots à bras articulé fonctionnent en parallèle assemblent des pièces de façon synchronisée.
Vous avez besoin d’aide pour le choix des produits ou pour votre projet ? Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24