Module Connect est un concept de connecteur d'un genre nouveau destiné au raccordement de câbles électriques, de fibres optiques et de tuyaux pneumatiques. Il se distingue par un boîtier plat et compact et est utilisé partout où plusieurs ou une grande quantité de câbles doivent être connectés dans un espace aussi réduit que possible. Module Connect a été récompensé par le reddot design award dès 2018.
Connecteur modulaire pour chaînes porte-câbles
Raccordez votre chaîne porte-câbles avec UN SEUL connecteur
Les modules peuvent présenter une ou deux couches en fonction du remplissage et de la géométrie de la chaîne porte-câbles qu'ils accompagnent. Cela permet un câblage optimal pour chaque application, tant en termes de fonction que de design.
Une fixation sûre directement dans le boîtier connectique est possible en liaison avec le serre-câbles universel igus. Les éléments souples utilisés entourent les câbles et les maintiennent en place sans les endommager. Cette structure flexible qui ressemble à des alvéoles de miel s'adapte à différentes sections de câbles et permet ainsi un soulagement global des efforts de traction.
Module Connect peut être utilisé en de nombreux endroits, par exemple au point fixe d'une chaîne porte-câbles ou au point mobile, entre deux chaînes porte-câbles ou pour l'introduction de câbles dans des borniers ou dans des armoires électriques.
Configuré selon vos besoins et confectionné pour être prêt à raccorder
Gain de temps et de place avec un module intelligent
1ère étape : Choix des modules
2ème étape : Combinaison des modules
3ème étape : Choix des boîtiers
4ème étape : Combinaison individuelle des boîtiers
Applications avec Module Connect
Module Connect garantit un entretien rapide dans le secteur du conditionnement et de l'emballage
igus a fourni un système plug-and-play pour l'entretien afin que cette opération puisse être effectuée rapidement. Un travail qui durait auparavant environ quatre heures, et qui exigeait souvent deux personnes. Avec le nouveau concept d'interface igus, le Module Connect, l'échange de la chaîne porte-câbles ne prend plus que 45 minutes environ et peut être assuré par une seule personne.
GHD Hartmann fait partie des premiers clients utilisant la solution Module Connect. Les clients de GHD Hartmann peuvent donc remplacer leur alimentation en énergie sans le moindre problème grâce à cette connectique modulaire.
Module Connect garantit une mise en service rapide du guidage de énergie dans l'industrie du bois
Pour notre client, ce projet présentait pour difficulté le fait que le cheminement des câbles dans la machine se faisait sur 100 mètres du consommateur à l'armoire électrique. Lors d'un entretien suite à une immobilisation planifiée ou non planifiée, la logistique se transformait en véritable défi.
Sur cette application, la solution complète readychain offre de très grands avantages au client. Nous avons donc conçu des chaînes porte-câbles entièrement confectionnées avec une solution à interface enfichable Module Connect pour ses machines.
L'adaptateur Module Connect permet d'éviter les temps d'immobilisation longs dans des systèmes automatiques de stationnement
L'adaptateur Module Connect peut être utilisé partout où des réactions rapides sont exigées en cas de problème pour assurer un raccordement rapide de la chaîne porte-câbles à la machine et éviter des immobilisations longues.
Sur un système automatique de stationnement par exemple, où la voiture est pesée et mesurée par le système puis amenée automatiquement à une place de stationnement adéquate.
Applications avec des systèmes de chaînes porte-câbles
Pour l'automatisation de machines et d'installations, les raisons ne manquent pas de choisir des chaînes porte-câbles entièrement confectionnées.
Les coûts de fabrication diminuent, les sources d'erreur sont quasiment éliminées. Le travail conceptionnel est réduit, la fiabilité augmente. La technique de montage et de manipulation, le convoyage et l'entreposage ou encore le génie mécanique sont autant de domaines d'utilisation possibles.
Module Connect dans la production automatisée de meubles
Il s'agit d'un système de production entièrement automatisé pour les meubles sur mesure, avec des lignes de production connectées, telles que le stockage de palettes et d'accessoires. Les clients peuvent configurer des meubles individuels en ligne et les commander directement. Le haut degré d'automatisation permet de réduire au minimum les délais de production et de livraison tout en répondant aux besoins individuels des clients.