drylin® SLW - la compacte - version inox

Ces tables élévatrices à vis sont utilisées dans les milieux agressifs.

Version en inox avec composants en acier résistant à la corrosion (1.42305, 1.4408 ou 1.4571)

Matériau de palier au choix :

iglidur® J = standard
iglidur® A180 = FDA
iglidur® X = températures jusqu´à +150 °C



Secteurs : Secteur alimentaire et du conditionnement, industrie chimique
Table linéaire SLW inox

Vont avec cette référence :


SLW - la compacte - version inox


Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires

Remarque :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.

drylin® SLW - version inox - système complet

Étape 1

Sélectionnez le matériau du palier.

technical drawing
Matériau du palier :

Caractéristiques techniques :

N° de commande Arbres-Ø Ø de vis Course
max.
Weight Supplément de poids par
(100 mm)
Capacité de charge
statique max.
[mm] [mm] [mm] [kg] [kg] axiale [N] radiale [N]
SLW-ESJ-1040 10 10 750 1,4 0,2 700 2800
SLW-ESX-1040 10 10 750 1,4 0,2 700 2800
SLW-ESA180-1040 10 10 750 1,4 0,2 700 2800
SLW-ESJ-2080 20 18 1000 5,7 0,64 1600 6400
SLW-ESA180-2080 20 18 1000 5,7 0,64 1600 6400
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Longueur [mm] et poids

N° de commande A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l l2 F hw ha Prix unitaire pour une course de base de 100mm  
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
SLW-ESJ-1040 74 100 29 60 60 87 144 17 144 17 14,5 562,86 EUR Dans le panier
SLW-ESX-1040 74 100 29 60 60 87 144 17 144 17 14,5 580,63 EUR Dans le panier
SLW-ESA180-1040 74 100 29 60 60 87 144 17 144 24 14,5 562,86 EUR Dans le panier
SLW-ESJ-2080 135 150 46 116 116 132 206 26 0 44 23 Sur demande Dans le panier
SLW-ESA180-2080 134 150 46 116 116 132 206 26 0 44 23 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Cotes [mm]

N° de commande f lt
±0,1
tk ts tg kt
±0,1
s sk sg kq d d2 & T
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SLW-ESJ-1040 1,5 22 11 6,8 M8 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2
SLW-ESX-1040 1,5 22 11 6,8 M8 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2
SLW-ESA180-1040 1,5 22 11 6,8 M8 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2
SLW-ESJ-2080 1,5 28 15 8 M10 8,6 9 40 M8 5,5 20 12 h9
SLW-ESA180-2080 1,5 28 15 8 M10 8,6 9 40 M8 5,5 20 12 h9
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Vont avec cette référence :

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®


prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande