Les boîtiers drylin R sont disponibles en version ouverte ou fermée. La version ouverte est utilisée pour le guidage linéaire des arbres supportés.
Trouvez le film lisse convenant à votre application. Il en existe pour les vitesses élevées, pour les températures comprises entre -50°C et +250°C ou encore avec conformité aux exigences du FDA / de l'UE. igus® a le matériau idéal pour votre application linéaire drylin R.
Propriétés | Caractéristiques paliers lisses igus® | Caractéristiques roulements | Données techniques paliers lisses igus® | Données techniques roulements | Grande utilité pour les secteurs suivants : |
---|---|---|---|---|---|
Précision | + | +++ | 0,02 à 0,15 mm | 0,001 à 0,01 mm | Machines-outils, usinage CNC, fabrication électronique |
Absence totale de graisse | +++ | + | Médecine, conditionnement et emballage, produits alimentaires, salles blanches, biens de consommation | ||
Absence d'entretien | +++ | + | Pour tous les secteurs | ||
Moindre poids | +++ | + | Aluminium environ 2,7 g/cm³ Polymère environ 1,5 g/cm³ | Acier environ 7,8 g/cm³ | Manipulation, automatisation, laboratoires, loisirs |
Dynamisme élevé en présence de faibles charges | +++ | + | Conditionnement et emballage, manipulation, automatisation | ||
Dynamisme élevé en présence de fortes charges | + | +++ | Conditionnement et emballage, manipulation, automatisation | ||
Course variable | +++ | ++ | Caméras et appareils-photos, textile | ||
Coefficient de frottement | + | +++ | 0,15 à 0,3 µ | 0,001 à 0,05 µ | Réglage manuel, pivotement |
Insensibilité à la saleté | +++ | + | Conditionnement et emballage, pierre, textile, papier, équipements de peinture | ||
Amortissement du bruit ¹ | +++ | ++ | 45 à 60 dB | 60 à 70 dB | Médecine, laboratoire, meubles |
Baisse des coûts | +++ | ++ | Pour tous les secteurs | ||
Protection contre la corrosion | ++ | + | Technique de remplissage, chimie, produits alimentaires | ||
Magnétisme | + | +++ | Polymère, aluminium | Acier | Technique médicale, appareils de contrôle |
Résistance aux agents chimiques | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Technique médicale, produits alimentaires, galvanisation, technique de remplissage |
Compatibilité des modules | +++ | + | Construction d'appareils, automatisation d'opérations de montage | ||
Fonctionnement régulier sans vibrations | +++ | ++ | Appareils-photos et caméras, inspection, technique médicale, imprimantes 3D | ||
Pour courses courtes | +++ | + | Secteur textile, manutention | ||
Montage simple et rapide | +++ | + | Construction d'appareils, automatisation d'opérations de montage | ||
Rigidité | + | +++ | Machines-outils, usinage CNC, fabrication électronique | ||
Courses de plus de 10 m | ++ | + | Appareils-photos et caméras, convoyage, logistique | ||
Résistance aux températures | +++ | + | jusqu'à +250 °C | Secteur chimique | |
Mouvement fluide | + | +++ | Réglage manuel | ||
Accélération maximale ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatisation, manutention |
Vitesse maximale ² | +++ | + | 30 m/s | 5 à 10 m/s | Automatisation, manutention |