Axe rond léger en carbone
L'arbre en composite de fibres de carbone est très léger et résistant à la traction
Il est nettement plus léger que les arbres ronds en aluminium ou en inox. Il trouve son emploi partout où le poids doit être réduit au maximum.
Autre avantage : la fibre de carbone est transparente aux rayons X. De ce fait, le matériau est souvent utilisé dans la technique médicale ou en métrologie.
- Très faible poids
- Transparence aux rayons X
- Solidité et grande résistance
- Sans métal
- Matériau amagnétique