Solution
La société LAD GmbH dispose avec la
table linéaire modulaire SHT de la gamme drylin d'un vaste choix de vis, de matériaux et d'éléments de glissement. Ces éléments peuvent être configurés à volonté dans le configurateur drylin SHT. Les tables linéaires SHT permettent un déplacement et un réglage de haute précision tout en étant sans graisse et sans entretien.
Réglage du support des barquettesDes paliers lisses classiques sont utilisés dans les premières opérations effectuées par la machine de conditionnement. Des
douilles drylin R en iglidur J sont utilisées pour régler le support des barquettes. Elles permettent un guidage sans graisse sur l'arbre en inox.
Séparation des barquettesLe réglage au bon format du séparateur est assuré par une
table linéaire drylin SHT en aluminium anodisé dur avec une vis à pas inversé
(photo 2). Une molette en permet le réglage facile. Les chariots de la table linéaire se déplacent sur des
films lisses en tribopolymère iglidur J qui sont sans graisse et très résistants à l'usure.
Réglage du format pour les absorbantsNous proposons aussi des solutions économiques pour les opérations à faible charge comme le réglage de la largeur de l'absorbant. Il est fait appel à un système linéaire intéressant en termes de prix et de durée de vie : la
table linéaire drylin SHT en variante low cost en polymère
(photo 3).
Empilage et évacuation des barquettes de plastiquePour l'empilage vertical et la sortie automatique des barquettes empilées, une solution particulière était requise. Ce sont ici deux
tables linéaires SHT en aluminium reliées par une courroie crantée qui sont utilisées. L'entraînement du pousseur évacuant les piles de barquettes est assuré par des
moteurs pas à pas drylin NEMA (photo 4) tandis de la carte de pilotage dryve D1 offre un pilotage simple et économique
(photo 5). Cette carte convient à tous les moteurs pas à pas, DC et EC/BLDC et elle peut être commandée sans logiciel et sans connexion internet par l'intermédiaire du navigateur d'un PC, d'un smartphone ou d'une tablette.