Différentes variantes de moteurs pas à pas
Tous les moteurs pas à pas sont fournis avec un arbre moteur à méplat (D-Cut) et offrent une grande protection anti-rotation. igus® propose ces moteurs pas à pas performants en 5 tailles NEMA, avec connecteur métrique ou cordon. Les moteurs pas à pas igus® sont sans entretien et à longue durée de vie.
Ils peuvent être équipés de freins et de codeurs.Ils fonctionnent de manière fiable à des températures comprises entre -10 et +50 °C. Parmi leurs avantages, citons le fait qu'ils soient compatibles avec les cartes de pilotage les plus courantes et qu'ils permettent des positionnements même sans codeur. Ils ont aussi un indice de protection élevé (jusqu'à IP68).