Exemples d'applications réussies dans le secteur offshore

Forage

Topdrive : guidage des câbles sans vibrations conforme aux dispositions sur les milieux explosifs

Ce système de forage profond peut forer de manière autonome jusqu'à une profondeur de 6 000 mètres. Sous forme de « walking unit », il est même capable de changer de site. Le système de manutention qui l'approvisionne en tiges de forage est alimenté par des chaînes porte-câbles E4.1.
Plus d'informations
Installation de forage avec chaîne porte-câbles
Chaîne porte-câbles E4.8

Système topdrive : Les chaînes porte-câbles, alternative fiable aux ombilicaux sur les équipements de forage

Les courses longues et le poids très élevé des câbles sur les équipements de forage posent un véritable défi pour le guidage des câbles. Les systèmes de chaînes porte-câbles tels que la série E4.1 ou e-loop sont une alternative éprouvée aux boucles de service habituelles.
Plus d'informations
Chaîne porte-câbles sur un système topdrive
Chaîne porte-câbles sur système topdrive

Système topdrive : Chaîne porte-câbles pour un guidage sûr des câbles sur une tour MPT

Une chaîne porte-câbles en polymère très robuste installée sur une tour MPT de Huisman effectue une course de 40 mètres sur un navire de forage. Cette course étant effectuée verticalement, elle est très exposée aux vents forts de la pleine mer.

Plus d'informations
Tour MPT sur un navire
Tour MPT avec chaîne porte-câbles

Cantilever : Guidage sûr et compact de câbles d'un poids de 200 kg/m sur un navire de forage

Cette plateforme de forage modulaire offshore de 3000 ch est équipée de la plus grande chaîne porte-câbles en polymère du monde installée sur une flèche (cantilever) et sur le plancher de forage. La chaîne porte-câbles a été livrée préconfectionnée, réduisant ainsi le temps nécessaire au montage et son coût.
Plus d'informations
Chaîne porte-câbles cantilever
Chaîne porte-câbles cantilever

Cantilever : Chaînes porte-câbles en polymère robustes et compactes sur une plateforme pétrolière offshore

Sur ce navire de forage, des chaînes porte-câbles de la série E4.1 sont utilisées pour acheminer de manière sûre tous les câbles alimentant le chariot du plancher de forage. Légères, elles peuvent porter sans problème des charges supplémentaires de 250 kg/m, voire plus.
Plus d'informations
Chaîne porte-câbles cantilever
Chaîne porte-câbles cantilever

Cantilever : Des chaînes porte-câbles « heavy duty » à flasque intermédiaire déplacent une masse de câbles élevée

Cette plateforme autoélévatrice a été équipée de nos chaînes porte-câbles E4.1 des séries 800 et E4.112 avec flasque intermédiaire pour charges supplémentaires élevées. Le principe des chaînes tête-bêche pour le cantilever et l'appel à une chaîne glissante à flasque intermédiaire sur le plancher de forage réduisent l'espace de montage requis pour les équipements.

Plus d'informations
Chaîne porte-câbles cantilever
Chaîne porte-câbles cantilever

Manutention des tubes : Guidage sûr des tubes sur un navire de forage avec des chaînes porte-câbles E4.1

Des systèmes de chaînes porte-câbles sont utilisés notamment pour le remplissage du râtelier ou pour la commande du système topdrive. Ils doivent porter la masse très élevée des nombreux câbles pour l'énergie, les données et l'hydraulique.

Plus d'informations
Manutention des tubes sur navire
Équipement de manutention de tubes

Passerelle : Robuste guidage des câbles sur une passerelle pour une manutention sûre des tubes

Le fabricant d'une passerelle pour navire de forage était à la recherche du bon guidage des câbles. Il a choisi un système de chaînes porte-câbles E4/4 en polymère, solide et à longue durée de vie pour la haute mer.

Plus d'informations
Passerelle manutention de tubes
Équipement de manutention de tubes

Équipement de forage : Chaîne porte-câbles offshore pour foreuse de fondations d'éoliennes

Notre chaîne porte-câbles offshore destinée aux forces de traction élevées est utilisée sur la plus grande plateforme de forage jamais construite. Une gigantesque foreuse placée sur le navire descend dans le fond rocheux. La chaîne porte-câbles garantit une alimentation en énergie sûre et stable des équipements de forage.

Plus d'informations
Équipement de forage chaîne porte-câbles offshore
Équipement de forage chaîne porte-câbles offshore

Pose de tubes / de câbles

Pose de tubes : Chaînes porte-câbles hermétiques aux copeaux pour un équipement de soudage sur un navire de pose de tubes

À l'intérieur de ce navire de pose de tubes, les câbles de l'équipement de pose et de soudage des tubes sont guidés par des gaines porte-câbles hermétiques aux copeaux. Les gaines évitent que les câbles soient endommagés et permettent un déplacement sûr sur des courses longues.

Plus d'informations
Tour MPT sur un navire
Tour MPT avec chaîne porte-câbles

Pose de tubes : Guidage fiable des câbles pour la tour et le tendeur

Plusieurs chaînes porte-câbles robustes de la série E4.1 ont été installées pour le guidage des câbles vers la tour de pose des tubes et le tendeur d'un navire de pose de tubes. Livrées préconfectionnées, elles ont permis à l'exploitant de gagner du temps et de réduire les coûts de montage.

Plus d'informations
Tour MPT sur un navire
Tour MPT avec chaîne porte-câbles

Levage de fortes charges

Guidage de l'énergie compact à double rayon de courbure pour une grue à fortes charges sur un navire de pose de tubes

Un module rotatif avec chaînes porte-câbles placées à l'intérieur est utilisé pour garantir le guidage des câbles sur une grue fortes charges installée sur un navire de pose de tubes. Les chaînes porte-câbles imbriquées permettent d'avoir une structure très compacte.

Plus d'informations
Grue à fortes charges sur un navire
Guidage de l'énergie à double rayon de courbure dans le socle d'une grue

Système complet pour le guidage des câbles de la grue de manutention du tube prolongateur sur un navire de forage

Un système de chaînes porte-câbles complet composé de chaînes porte-câbles, de goulottes modulaires et de câbles chainflex a été mis en œuvre par notre équipe projets, de la conception à la réception finale, pour un portique de manutention du tube prolongateur sur un navire de forage.

Plus d'informations
Portique avec chaîne porte-câbles sur navire
Portique sur navire avec tiges de forage

Paliers lisses sans entretien sur une structure en A avec un rayon d'action de 180°

La structure en A de la société Ship & Yacht Engineering a une cinématique de pivotement qui permet un rayon d'action de 180°. La société a fait appel à des paliers lisses polymères en iglidur TX1 pour que les logements soient sans graisse et l'entretien réduit au strict minimum.

Plus d'informations
Structure en A
Logement sur une structure en A